Produkt FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Sub-D Steckverbinder
Stecker, gerade
Bestellnummer: 6604221- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- integrierter Controller für Taktraten bis 12 MBit/s
- integrierte LEDs für Busleitungsfunktionen
- zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- 180° Leitungsabgang
- schirmbar
- Metallgehäuse
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 9-polig
- Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
- UL-Zulassung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101506860 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | TH |
| Gewicht | 83 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | UL, CE |