Produkt CABLE 455-30M
PROFIBUS-Leitung
PVC-Kabelmantel
Bestellnummer: 6604284- PROFIBUS‐Leitung: AWG 22/1
- Mantelmaterial: PVC, Farbe: violett
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Leitungslänge: 30 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101039573 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 3750 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm |
| Leitungslänge | 30.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Violett |
| Schirmung | Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht |