Produkt CABLE 458-30M
PROFIBUS-Leitung
PUR-Kabelmantel
Bestellnummer: 6604298- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: violett
- Schleppkettentauglich
- UL‐Zulassung
- Schutzart: IP67
- Leitungslänge: 30 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101039658 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 3280 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Anzahl der Leiter | 2 |
Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm |
Leitungslänge | 30.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Violett |
Schirmung | Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Zulassungen | UL, CSA |