Produkt CABLE 572-500M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-Kabelmantel, Thin
Bestellnummer: 6604900- Mantelmaterial: PVC
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datenpaar: AWG 2/22
- Mantelfarbe: grau
- UL‐Zulassung
- Leitungslänge: 500 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101040623 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 35800 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Anzahl der Leiter | 4 |
Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.2 mm |
Leitungslänge | 500.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Schirmung | ja |
Zulassungen | UL, CSA |