Produkt CABLE RF50877-5723-30M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
TPU-Kabelmantel
Bestellnummer: 6604923- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grau
- schleppkettentauglich
- UL‐Zulassung
- Leitungslänge: 30 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101040708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 4049 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Aderquerschnitt | 0.52 mm² |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.38 mm |
| Leitungslänge | 30.0 m |
| Leitungsmantel | TPU, Grau |
| Schirmung | ja |
| Zulassungen | UL, CSA |