Produkt  VBS02-S80E-0.6-RSC5.31T/TXL

Ventilsteckverbinder Bauform B

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6606516
    • 2-polig + PE
    • Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • Schutzbauteil: Transildiode
    • M12-Stecker, gerade, 2-polig + PE
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • schleppkettentauglich
    • chemikalien- und ölbeständig
    • UV- und ozonbeständig
    • flammwidrig
    • halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Leitungslänge: 0.6 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106161705
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 62  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Ventilstecker, Bauform B
Polzahl 2+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil Transildiode
Schaltzustandsanzeige LED, gelb/gelb
Steckverbinder B Stecker, gerade
Bemessungsspannung 24 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.2 mm
Leitungslänge 0.60 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP65, IP67, IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben