Produkt VC8S22-T80E-0.3-RSC5.31T/TXL
Ventilsteckverbinder Bauform C
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6606532- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Schutzbauteil: Z-Diode
- M12-Stecker, gerade, 2-polig + PE
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- schleppkettentauglich
- chemikalien- und ölbeständig
- UV- und ozonbeständig
- flammwidrig
- halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106161989 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 42 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform C |
Polzahl | 2+PE, PE gebrückt |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
Schutzbauteil | Z-Diode |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb/gelb |
Steckverbinder B | Stecker, gerade |
Bemessungsspannung | 24 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5.2 mm |
Leitungslänge | 0.30 m |
Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 3 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 |