Produkt VAS04-K81E-0.3-RSC5T/TXL
Ventilsteckverbinder Bauform A
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6606568- Ventilstecker, Bauform A, 3-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- ohne Schutzbeschaltung
- M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- schleppkettentauglich
- chemikalien- und ölbeständig
- UV- und ozonbeständig
- flammwidrig
- halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106163327 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 57 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform A |
| Polzahl | 3+PE |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
| Schutzbauteil | ohne Schutzbeschaltung |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb/grün |
| Steckverbinder B | Stecker, gerade |
| Polzahl | 4+PE |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5.2 mm |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 |