Produkt VAS22-L-FS5.31
Ventilsteckverbinder Bauform A
Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker
Bestellnummer: 6606580- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- ohne Schutzbeschaltung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106164454 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 33 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Adapter |
| Steckverbinder A | Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker |