Produkt VAS22-S-FS5.31
Ventilsteckverbinder Bauform A
Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker
Bestellnummer: 6606581- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67 und IP68
- Schutzbauteil: Transildiode

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106164447 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 33 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Adapter |
| Steckverbinder A | Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker |