Produkt  VAS04-K-FS5

Ventilsteckverbinder Bauform A

Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker

Bestellnummer: 6606583
    • 3-polig + PE
    • Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67 und IP69K
    • ohne Schutzbeschaltung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106164355
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 33  g

Technische Daten

Zubehörart Adapter
Steckverbinder A Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben