Produkt  VIS02-S80E-10/TEL

Ventilsteckverbinder Bauform BI

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6606692
    • 2-polig + PE
    • Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • Schutzbauteil: Transildiode
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: schwarz
    • chemikalien- und ölbeständig
    • flammwidrig
    • beständig gegen Säuren und Laugen
    • mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Leitungslänge: 10 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106168131
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 609  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Ventilstecker, Bauform BI
Polzahl 2+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil Transildiode
Schaltzustandsanzeige LED, gelb/gelb
Bemessungsspannung 24 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.1 mm
Leitungslänge 10.0 m
Leitungsmantel PVC, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP65, IP67, IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben