Produkt  VAS04-K81E-1-RSC5T/TXL

Ventilsteckverbinder Bauform A

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6606772
    • Ventilstecker, Bauform A, 3-polig + PE
    • Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • ohne Schutzbeschaltung
    • M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • schleppkettentauglich
    • chemikalien- und ölbeständig
    • UV- und ozonbeständig
    • flammwidrig
    • halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Leitungslänge: 1.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101373226
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 81  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Ventilstecker, Bauform A
Polzahl 3+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil ohne Schutzbeschaltung
Schaltzustandsanzeige LED, gelb/grün
Steckverbinder B Stecker, gerade
Polzahl 4+PE
Bemessungsspannung 24 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.2 mm
Leitungslänge 1.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP65, IP67, IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben