Produkt  VAS22-A80E-5/TEL

Ventilsteckverbinder Bauform A

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6606777
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: schwarz
    • chemikalien- und ölbeständig
    • flammwidrig
    • beständig gegen Säuren und Laugen
    • mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101373875
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 325  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Ventilstecker, Bauform A
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Bemessungsspannung 230 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.1 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PVC, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP65, IP67, IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben