Produkt VAS02-A80E-10/TEL
Ventilsteckverbinder Bauform A
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6606791- 2-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- ohne Schutzbeschaltung
- ohne LED
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- chemikalien- und ölbeständig
- flammwidrig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Leitungslänge: 10 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101374018 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 620 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform A |
Polzahl | 2+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
Schutzbauteil | ohne Schutzbeschaltung |
Bemessungsspannung | 230 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.1 mm |
Leitungslänge | 10.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 3 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 |