Produkt VIS02-S80E-0.3-WSC5.31T/TEL
Ventilsteckverbinder Bauform BI
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6606866- 2-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Schutzbauteil: Transildiode
- M12-Stecker, gewinkelt, 2-polig + PE
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- chemikalien- und ölbeständig
- flammwidrig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101363746 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 60 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform BI |
Polzahl | 2+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
Schutzbauteil | Transildiode |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb/gelb |
Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade |
Polzahl | 2+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 24 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 5.3 mm |
Leitungslänge | 0.30 m |
Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 3 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68 |