Produkt  JBBS-48-T415/3G

IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig

PROFIBUS-PA

Bestellnummer: 6611420
    • Verteilerbaustein für Wandmontage mit PVC‐Kabelverschraubung M20 x 1.5
    • Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
    • Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
    • Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
    • Pulverbeschichtetes Aluminium‐Druckguss‐Gehäuse
    • Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
    • Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
    • Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101207552
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369095000
Ursprungsland DE
Gewicht 647  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-PA
Anschlusstechnik Signal Kabelverschraubung
Gerätetyp Passiver Feldbusverteiler
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen Ex-Approval

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben