Produkt JBBS-49SC-T415/3G
IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig
FOUNDATION fieldbus
Bestellnummer: 6611440- Verteilerbaustein für Wandmontage mit PVC‐Kabelverschraubung M20 x 1.5
- mit Kurzschlussschutz pro Stichleitung
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
- Pulverbeschichtetes Aluminium‐Druckguss‐Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
- Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11

Allgemeine Daten
EAN | 4047101006117 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 694 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | FOUNDATION fieldbus |
Anschlusstechnik Signal | Kabelverschraubung |
Gerätetyp | Aktiver Feldbusverteiler |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | Ex-Approval |