Produkt Cable452B-500M
PROFIBUS-Leitung
PVC-Kabelmantel
Bestellnummer: 6611473- PROFIBUS‐Leitung: AWG 22/1
- Mantelmaterial: PVC, Farbe: blau
- Manteldurchmesser: 8.1 mm
- Ölbeständig
- UV‐beständig
- Leitungslänge: 500 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101519815 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 37000 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Anzahl der Leiter | 2 |
Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.1 mm |
Leitungslänge | 500.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Blau |
Schirmung | Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht |