Produkt  Cable452-150M

PROFIBUS-Leitung

PVC-Kabelmantel

Bestellnummer: 6611475
    • PROFIBUS‐Leitung: AWG 22/1<superscript/>
    • Mantelmaterial: PVC, Farbe: violett
    • Manteldurchmesser: 8.1 mm
    • UL Zulassung
    • Ölbeständig
    • UV‐beständig
    • Leitungslänge: 150 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101519761
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444995900
Ursprungsland DE
Gewicht 9354  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Anzahl der Leiter 2
Aderquerschnitt 0.34  mm²
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Leitungsdurchmesser Ø  8.1 mm
Leitungslänge 150.0  m
Leitungsmantel PVC, Violett
Schirmung Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben