Produkt TB-8M12-4-CS12T
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1
8-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung
Bestellnummer: 6611940- Gehäusematerial: Nylon
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart IP67
- RoHS-konform
- CE-konform
- E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101275971 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 299 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| E/A-Steckplatz | M12 × 1 |
| Polzahl | 3+PE |
| Sammelanschluss | Stecker, M23 × 1, Ausgang oben |
| Polzahl | 12 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 9 A |
| Zulassungen | cULus |