Produkt TB-8M12-4-5/TXL
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1
8-fach, mit fest angeschlossener Leitung
Bestellnummer: 6611945- Gehäusematerial: Nylon
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart IP67
- RoHS-konform
- CE-konform
- E/A-Steckplatz (Polzahl): 3-polig + PE

Allgemeine Daten
EAN | 4047101276022 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 930 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Anzahl der Steckplätze | 8 |
E/A-Steckplatz | M12 × 1 |
Polzahl | 3+PE |
Sammelanschluss | Leitung |
Leitungslänge | 5.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 6 A |
Zulassungen | cULus |