Produkt  TB-8M12-5-CS19H

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1

8-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung

Bestellnummer: 6611965
    • Gehäusematerial: Nylon
    • Gehäusefarbe: schwarz
    • Schutzart IP67
    • RoHS-konform
    • CE-konform
    • E/A-Steckplatz (Polzahl): 4-polig + PE
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101276220
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland US
Gewicht 307  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Anzahl der Steckplätze 8
E/A-Steckplatz M12 × 1
Polzahl 4+PE
Sammelanschluss Stecker, M23 × 1, Ausgang seitlich
Polzahl 19
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 9 A
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben