Produkt FSM-2FKM57
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: 6622101- Ausführung: M12 Anschlussstück
- 5‐poliges T‐Stück
- zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106130206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 28 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Gerätetyp | T-Verteiler |
| Schutzart | IP65/IP67/IP68 |