Produkt AD-MFS4-MFS4

Allgemeine Daten
EAN | 4047101464870 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 25 g |
Technische Daten
Zubehörart | Adapter |
Gerätetyp | Adapter |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Steckverbinder B | Stecker, M8x1, gerade |