Produkt CKCWM12-7-5/TXL
Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6631126- M23-Kupplung, gewinkelt, 12-polig (7 belegt)
- Mantelmaterial: TPU
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrig gemäß FT1
- Halogen-, silikon- und PVC-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101416985 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 508 g |
Technische Daten
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M23x1, gewinkelt |
Polzahl | 12 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 300 V |
Strombelastbarkeit | 6 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.7 mm |
Leitungslänge | 5.0 m |
Leitungsmantel | TPU, Schwarz |
Anzahl der Leiter | 7 |
Schutzart | IP67 |