Produkt  CKCWM12-11-10/TXL

Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6631129
    • M23-Kupplung, gewinkelt, 12-polig (11 belegt)
    • Mantelmaterial: TPU
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Flammwidrig gemäß FT1
    • Halogen-, silikon- und PVC-frei
    • Besonders abriebfest
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • Leitungslänge: 10 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101417012
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland US
Gewicht 1370  g

Technische Daten

Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M23x1, gewinkelt
Polzahl 12
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 300 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  8.4 mm
Leitungslänge 10.0 m
Leitungsmantel TPU, Schwarz
Anzahl der Leiter 11
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben