Produkt  CKWM19-11-5/TXL

Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / TPU

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6631134
    • M23-Kupplung, gewinkelt, 19-polig (11 belegt)
    • Mantelmaterial: TPU
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Flammwidrig gemäß FT1
    • Halogen-, silikon- und PVC-frei
    • Besonders abriebfest
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101417067
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland US
Gewicht 522  g

Technische Daten

Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M23x1, rechter Winkel
Polzahl 19
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 150 V
Strombelastbarkeit 2 A
Leitungsdurchmesser Ø  7.6 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel TPU, Schwarz
Anzahl der Leiter 8
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben