Produkt  RKCV5500-50M/S2500

Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6633184
    • Mantelmaterial: PP-EPDM
    • Mantelfarbe: weiß
    • Schleppkettentauglich
    • Ölbeständig gemäß EN 60811-2-1
    • Halogen- und silikonfrei
    • Besonders abriebfest
    • RoHS II / REACH-konform
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Ende offen
    • Kupplung gerade M12, Edelstahl
    • Leitungslänge: 50 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101506228
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 3323  g

Technische Daten

Anwendung RFID
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, PP, Weiß
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A, vernickelt
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  8 mm
Leitungslänge 50.0 m
Leitungsmantel PP-EPDM, Weiß
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67, IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben