Produkt WKCV5500-15M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6633189- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig gemäß EN 60811-2-1
- Halogen- und silikonfrei
- Besonders abriebfest
- RoHS II / REACH-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Ende offen
- Kupplung gewinkelt M12, Edelstahl
- Leitungslänge: 15 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101506273 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 1026 g |
Technische Daten
| Anwendung | RFID |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
| Leitungslänge | 15.0 m |
| Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 895 KB |
| englisch | 895 KB |
| französisch | 896 KB |
| spanisch | 896 KB |
| tschechisch | 895 KB |
| niederländisch | 895 KB |
| rumänisch | 896 KB |
| russisch | 205 KB |
| polnisch | 896 KB |
| chinesisch | 950 KB |
| türkisch | 896 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
| Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
| M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |