Produkt  6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG

Konfektionierbarer Steckverbinder

Sub-D Steckverbinder

Stecker, gewinkelt

Bestellnummer: 6780101
    • zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
    • bis 12 MBit/s
    • integrierte PG-Anschlussbuchse
    • zuschaltbarer Abschlusswiderstand
    • 90° Leitungsabgang
    • schirmbar
    • Kunststoffgehäuse
    • Schneidklemm-Schnellanschluss
    • 9-polig
    • Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
    • UL-Zulassung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101164015
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 48  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Gerätetyp Konfektionierbarer Steckverbinder
Zulassungen UL, CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben