Produkt TBEN-L4-PLC-10
Kompakte SPS in IP67
CODESYS V3
Bestellnummer: 6814019- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Controller / Device
- EtherNet/IP™ Scanner / Device
- EtherCAT Master
- Modbus TCP Master / Slave
- Modbus RTU Master / Slave
- CANopen® Manager / Device
- SAE J1939 Manager
- Serielle RS232 / RS485 Schnittstellen
- Ethernet 2x M12, 4-pol, D-kodiert
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- 8 universelle digitale I/O-Kanäle
- Sensorversorgung max. 2 A pro Steckplatz
- Eingangsdiagnose pro Steckplatz
- Max. 2 A pro Ausgang
- Ausgangsdiagnose pro Kanal

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101406672 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 645 g | 
Technische Daten
| Produktfamilie | TBEN-L | 
| Gerätetyp | Steuerung, Cloud Gateway | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K | 
| Schnittstelle | 2 x RJ45, CANopen, RS232, RS485 | 
| Feldbus Master | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 | 
| Feldbus Slave | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen | 
| Programmierung | CODESYS V3 | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
Datenblätter
| deutsch | 585 KB | 
| englisch | 583 KB | 
| französisch | 586 KB | 
| spanisch | 587 KB | 
| tschechisch | 586 KB | 
| niederländisch | 586 KB | 
| rumänisch | 585 KB | 
| russisch | 482 KB | 
| polnisch | 587 KB | 
| chinesisch | 667 KB | 
| türkisch | 587 KB | 
Firmware
| TBEN-Lx-PLC Firmware v1.5.14.0 (für CODESYS Version v3.5.16.30 oder höher) | 24381 KB | 
| TBEN-Lx-PLC Firmware v1.6.18.0 (für CODESYS Version v3.5.18.30 oder höher) | 31652 KB | 
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
| Codesys Software 3.5.18.3 | 1465476 KB | 
| Codesys Software 3.5.16.3 | 1344878 KB | 
| Turck Automation Suite TAS | |
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
|   | TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs Hohes PA6 Service-Fenster für TBxx-L | 100028429 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|   | RKM43-2-RSM43 Spannungsversorgungsleitung, 7/8″-Kupplung, gerade, 4-polig auf 7/8″-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau | 6914313 | 
|   | RSM RKM 40-2M Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com | U2280-0 | 
Anschlusszubehör - I/O
|   | RKC4T-2-RSC4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625604 | 
|   | WKC4T-2-RSC4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625636 | 
|   | RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625608 | 
|   | WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625640 | 
|   | WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625644 | 
|   | RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625612 | 
|   | VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL 2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz | 6628112 | 
|   | RK 4.4T-2-RS 4.4T Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau | U2445 | 
|   | RK 4.5T-2-RS 4.5T Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau | U2187-1 | 
Anschlusszubehör - Netzwerk
|   | RSSD-RJ45S-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635170 | 
|   | RSSD-RJ45S-4422-7M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635579 | 
|   | RSSD-RJ45S-4422-8M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635538 | 
|   | RSSD-RSSD-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635150 | 
|   | RSSD RSSD 441-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün | U-02482 | 
|   | RSSD RJ45 441-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün | U-08880 |