Produkt TBEN-S2-2RFID-4DXP
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet
2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A
Bestellnummer: 6814029- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave
- PROFINET S2 Systemredundanz
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
- Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
- Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- 2 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A
- ARGEE programmierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101310252 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 235 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signalart | RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Ethernet | 2 x M8, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 464 KB |
| englisch | 462 KB |
| französisch | 465 KB |
| spanisch | 464 KB |
| tschechisch | 465 KB |
| niederländisch | 464 KB |
| rumänisch | 464 KB |
| russisch | 338 KB |
| polnisch | 464 KB |
| chinesisch | 547 KB |
| türkisch | 464 KB |
Demo-Programm
Firmware
Funktionsbaustein/Bibliothek
| Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface für CODESYS V3 | 1145 KB |
| Funktionsbaustein RFID Universelles Daten-Interface 128 B und 2 KB für TIA V14, V15 mit S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Handbuch
| TBEN-S2-2RFID-4DXP Handbuch | 12006 KB |
| Beschreibung Busmodus | 639 KB |
| Kalkulationshilfe für den HF Bus-Modus | 100 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Technologieflyer
Vertriebsdokument
Zubehörliste
Zulassung
Anschlusszubehör
|
RFID-STARTERKIT | 100049865 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M8-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625673 |
Anschlusszubehör - I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M8-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635247 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635237 |
Anschlusszubehör - Technologie
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, gelb |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BLident-Leitung, M12-Kupplung, gerade auf M12-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |