Produkt  PDP-TRA

Busabschlusswiderstand

Bestellnummer: 6825346
    • Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP-Applikationen
    • 5-polig, invers kodiert, aktiv
    • M12 × 1-Stecker auf 7/8’’-Stecker
    • 7/8’’-Stecker zur Spannungseinspeisung
    • Schutzklasse: IP67 (verschraubt)
    • Temperatur: -40…+75 °C
    • Hinweis: Dies ist ein aktiver Abschlusswiderstand.
    • Aktive Abschlusswiderstände sind stabiler als passive
    • Abschlusswiderstände und verbessern wahrscheinlich
    • die Leistung,wenn höhere Baudraten verwendet werden.
    • Hinweis: Dies ist ein aktiver Abschlusswiderstand. Aktive Abschlusswiderstände sind stabiler als passive Abschlusswiderstände und verbessern wahrscheinlich die Leistung, wenn höhere Baudraten verwendet werden.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101108491
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85332100000
Ursprungsland DE
Gewicht 126  g

Technische Daten

Zubehörart Abschlusswiderstand
Gerätetyp Busabschlusswiderstand
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Steckverbinder A Stecker, gerade

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben