Produkt 6ES7972-0BA12-0XA0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Sub-D Steckverbinder
Stecker, gewinkelt
Bestellnummer: 6890934- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- bis 12 MBit/s
- zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- 90° Leitungsabgang
- schirmbar
- Kunststoffgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 9-polig
- Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
- UL-Zulassung
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101164978 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 54 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | UL, CE |