Produkt PPSA115EX
I/O-System excom
115-VAC-Umsetzer
Bestellnummer: 6900294- AC/DC‐Umsetzer zur Versorgung des DC‐Netzteils mit DC‐Spannung
Allgemeine Daten
EAN | 4047101112542 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250311 -/- Stromversorgung (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1975 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signalart | Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | Spannungsversorgung |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP50 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE |
Datenblätter
deutsch | 339 KB |
englisch | 338 KB |
französisch | 339 KB |
spanisch | 339 KB |
tschechisch | 339 KB |
niederländisch | 338 KB |
rumänisch | 338 KB |
russisch | 354 KB |
polnisch | 339 KB |
chinesisch | 373 KB |
türkisch | 338 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |