Produkt BS5131-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6901010- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Lötanschluss
- Selbstkonfektionierbarer Stecker
- Mechanischer Anschluss M8 / Ø 8mm
- Gerade Bauform
- 3-polig
- metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
- Leitungsdurchlass 3.5 … 5.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 11 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Lötkontakt |
| Einschraubgewinde | M11 × 0.75 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PBT |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 3.5…5 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.25 mm² |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Zulassungen | cULus Recognized |