Produkt  B8151-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 6904601
    • A-Kodierung
    • Kunststoffüberwurfmutter
    • UL-Zulassung
    • Schraub-Klemmanschluss
    • A-Codierung
    • 5-polig
    • PG7-Einschraubgewinde
    • Leitungsdurchlass 4.0 … 6.0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101458381
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 17  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Einschraubgewinde PG7
Gehäusematerial Kunststoff, PA
Material Überwurfmutter/-schraube Kunststoff, PA, Schwarz
Außendurchmesser der Leitung 4…6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.75 mm²
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben