Produkt BS8151-0/9
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6904613- zum Einsatz in DeviceNet / CANopen Applikationen sowie zur Spannungsversorgung
- A-Kodierung
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101458459 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 20 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | UL |