Produkt RKM52-6M
Spannungsversorgungsleitung / PUR
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6914145- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Kupplung gerade 7/8’’
- Leitungslänge: 6.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106118525 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 777 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
| Polzahl | 4+PE |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 300 V |
| Strombelastbarkeit | 12 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm |
| Leitungslänge | 6.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grau |
| Anzahl der Leiter | 5 |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |