Produkt RKM52-15-RSM52
Spannungsversorgungsleitung / PUR
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6914154- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8’’
- Kupplung gerade 7/8’’
- Leitungslänge: 15 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106118433 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 1914 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4+PE |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 300 V |
Strombelastbarkeit | 12 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm |
Leitungslänge | 15.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grau |
Anzahl der Leiter | 5 |
Schutzart | IP67 |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |