Produkt RSSW451-2M
PROFIBUS-Leitung
PUR-Kabelmantel
Bestellnummer: 6914229- PROFIBUS‐Leitung: 2 x 0.34 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett
- Manteldurchmesser: 8.2 mm
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und Ölbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Silikon-, PVC- und LABS-frei
- Mikroben- und hydrolysebeständig
- RoHS-konform
- UL zugelassen
- Ende offen
- Stecker gerade M12, invers kodiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106117733 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 147 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, B-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.2 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Violett |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |