Produkt RKM43-0.3-RSM43
Spannungsversorgungsleitung / PUR
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6914319- Versorgungsleitung: 4 x 1.5 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 7.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8’’
- Kupplung gerade 7/8’’
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106117344 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 146 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 300 V |
| Strombelastbarkeit | 12 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 7.5 mm |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grau |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |