Produkt FW-MRKPM0416-P-S-1012
Konfektionierbarer Steckverbinder
7/8”- Power
Kupplung 7/8'', gerade
Bestellnummer: 6914509- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- PG13,5-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 10.0 … 12.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101496826 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 50 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal, Power |
| Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Einschraubgewinde | PG13.5 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Aluminium, Al, eloxiert |
| Außendurchmesser der Leitung | 10…12 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.34…1.5 mm² |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 9 A |