Produkt RSE4.4T-J12
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
M12 Jumper
Bestellnummer: 6914590- Brücke zwischen Pin 1 und 2
- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101320916 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 18 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Gerätetyp | M12-Brücke |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade |