Produkt  Cable451-500M

PROFIBUS-Leitung

PUR-Kabelmantel

Bestellnummer: 6915606
    • PROFIBUS‐Leitung: 2 x 0.34 mm2
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett
    • Manteldurchmesser: 8.2 mm
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und Ölbeständig
    • Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
    • Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
    • Silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Mikroben- und hydrolysebeständig
    • RoHS-konform
    • UL zugelassen
    • Leitungslänge: 500 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101519754
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444995900
Ursprungsland PL
Gewicht 40000  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Anzahl der Leiter 2
Aderquerschnitt 0.34  mm²
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Leitungsdurchmesser Ø  8.2 mm
Leitungslänge 500.0  m
Leitungsmantel PUR, Violett
Schirmung Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben