Produkt RKSW-D9T451-2M
PROFIBUS-Leitung
PUR-Kabelmantel
Bestellnummer: 6915769- PROFIBUS‐Leitung: 2 x 0.34 mm2
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett
- Manteldurchmesser: 8.2 mm
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und Ölbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Silikon-, PVC- und LABS-frei
- Mikroben- und hydrolysebeständig
- RoHS-konform
- UL zugelassen
- gerade Kupplung, M12 x 1, invers kodiert
- SUB‐D mit 1 Leitungsabgang
- Abschlusswiderstand integriert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106114879 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 199 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, SUB-D, gewinkelt |
Polzahl | 9 |
Griffkörper | Schwarz |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.2 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Violett |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |