Produkt VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: 6930575- M12x1
- Kupplung - Stecker - Kupplung, 8-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106163723 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | T-Verteiler |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, A-codiert |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, A-codiert |
| Bemessungsspannung | 30 V |