Produkt RKC5701-5M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
PUR-Kabelmantel, Thin
Bestellnummer: 6931034- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: Anthrazit
- Powerpaar: AWG 2/22
- Datenpaar: AWG 2/24
- Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803
- Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B
- Halogenfrei
- UL‐Zulassung
- Ende offen
- M12-Kupplung, gerade, A‐kodiert
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106146580 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 309 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Daten | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.7 mm | 
| Leitungslänge | 5.0 m | 
| Leitungsmantel | PUR, Anthrazit | 
| Anzahl der Leiter | 2 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Zulassungen | UL |