Produkt  WSC5701-5M

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)

PUR-Kabelmantel, Thin

Bestellnummer: 6933247
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: Anthrazit
    • Powerpaar: AWG 2/22
    • Datenpaar: AWG 2/24
    • Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803
    • Flammwidrig nach VDE 0472 Teil 804 / B
    • Halogenfrei
    • UL‐Zulassung
    • Ende offen
    • M12-Stecker, gewinkelt, A‐kodiert
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106167691
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 348  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Netzwerkprotokoll DeviceNet, CANopen
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.7 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Anthrazit
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben